Rolamentos autocompensadores de rolos

22318EAKW33C3 - NTN

22318EAKW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width64 mm
d2 - External diameter inner ring110,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring165,1 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width12 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoH2318
Classe de folga radialC3
Peso8,16 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica668 kN
C0 - Capacidade de carga estática652 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga71,4 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient2.01
Y1 - Lower axial load coefficient2.06
Y2 - Upper axial load coefficient3.07
N ref - Reference thermal speed3000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR104 mm
db - Min diameter for Sleeve100 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR176 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image