Rolamentos autocompensadores de rolos

22320EKF800 - SNR

22320EKF800

Rolamento autocompensador de rolos, para aplicações com vibração, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, folga classe C4 especial

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter215 mm
B - Bearing/Inner ring width73 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring186,7 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width13,26 mm
k - Hole diameter6 mm
Referência do mancal associadoH2320
Classe de folga radialC4 Special
Peso12,55 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica827 kN
C0 - Capacidade de carga estática844 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga88,9 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.93
Y1 - Lower axial load coefficient1.98
Y2 - Upper axial load coefficient2.94
N ref - Reference thermal speed2600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,08 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,92 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,964 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,482 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,405 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR114 mm
db - Min diameter for Sleeve110 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image