• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22320EMKW33 - NTN

22320EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter215 mm
B - Bearing/Inner ring width73 mm
D1 - Inner diameter outer ring186,7 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width13,26 mm
k - Hole diameter6 mm
Referência do mancal associadoH2320
Classe de folga radialCN
Peso12,55 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica827 kN
C0 - Capacidade de carga estática844 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga88,9 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.93
Y1 - Lower axial load coefficient1.98
Y2 - Upper axial load coefficient2.94
N ref - Reference thermal speed2600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR114 mm
db - Min diameter for Sleeve110 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image