Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 100 mm D - External diameter 215 mm B - Bearing/Inner ring width 73 mm d2 - External diameter inner ring 0 mm D1 - Inner diameter outer ring 186,7 mm rs - Min fillet radius 3 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 13,26 mm k - Hole diameter 6 mm Classe de folga radial C4 Peso 12,776 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 827 kN C0 - Capacidade de carga estática 844 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 88,9 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Static axial load coefficient 1.93 Y1 - Lower axial load coefficient 1.98 Y2 - Upper axial load coefficient 2.94 N ref - Reference thermal speed 2600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 3100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,08 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,92 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,964 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,482 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,405 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 114 mm Da max - Max shoulder diameter OR 201 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors