Rolamentos autocompensadores de rolos

22324EAW33C4 - NTN

22324EAW33C4

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter260 mm
B - Bearing/Inner ring width86 mm
d2 - External diameter inner ring156,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring224 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width17,98 mm
k - Hole diameter8 mm
Classe de folga radialC4
Peso22,17 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1170 kN
C0 - Capacidade de carga estática1280 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga127 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient2.04
Y1 - Lower axial load coefficient2.09
Y2 - Upper axial load coefficient3.11
N ref - Reference thermal speed2000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR134 mm
Da max - Max shoulder diameter OR246 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image