Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos autocompensadores de rolos
22324EMC3 - SNR
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
120 mm
D - External diameter
260 mm
B - Bearing/Inner ring width
86 mm
d2 - External diameter inner ring
0 mm
D1 - Inner diameter outer ring
224 mm
rs - Min fillet radius
3 mm
Número dos furos de lubrificação
0
b - Groove width
0 mm
k - Hole diameter
0 mm
Classe de folga radial
C3
Peso
22,75 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
1170 kN
C0 - Capacidade de carga estática
1280 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
127 kN
e - Coefficient
0.32
Y0 - Static axial load coefficient
2.04
Y1 - Lower axial load coefficient
2.09
Y2 - Upper axial load coefficient
3.11
N ref - Reference thermal speed
2000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
2500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
6,578 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
9,422 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,328 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)