O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 140 mm |
| D - External diameter | 300 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 102 mm |
| d2 - External diameter inner ring | 181,7 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 260,3 mm |
| rs - Min fillet radius | 4 mm |
| Número dos furos de lubrificação | 3 |
| b - Groove width | 18,94 mm |
| k - Hole diameter | 9 mm |
| Classe de folga radial | C3 |
| Peso | 34,13 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 1540 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 1720 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 163 kN |
| e - Coefficient | 0.33 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.98 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.03 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 3.02 |
| N ref - Reference thermal speed | 1600 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 2200 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 157 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 283 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 3 mm |