Rolamentos autocompensadores de rolos

22330EMKW33 - NTN

22330EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter150 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width108 mm
D1 - Inner diameter outer ring278,3 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width19,94 mm
k - Hole diameter9 mm
Referência do mancal associadoH2330
Classe de folga radialCN
Peso41,2 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1740 kN
C0 - Capacidade de carga estática1890 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga177 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.96
Y1 - Lower axial load coefficient2
Y2 - Upper axial load coefficient2.98
N ref - Reference thermal speed1500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR167 mm
db - Min diameter for Sleeve163 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR303 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image