Rolamentos autocompensadores de rolos

22336EMKW33C4 - SNR

22336EMKW33C4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter380 mm
B - Bearing/Inner ring width126 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring328,2 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 8
b - Groove width20,9 mm
k - Hole diameter10 mm
Referência do mancal associadoH2336
Classe de folga radialC4
Peso68,7 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2420 kN
C0 - Capacidade de carga estática2810 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga249 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient2.04
Y1 - Lower axial load coefficient2.09
Y2 - Upper axial load coefficient3.11
N ref - Reference thermal speed1200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,574 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,426 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,31 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,655 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,411 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR197 mm
db - Min diameter for Sleeve195 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR363 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image