Rolamentos autocompensadores de rolos

22340EMKW33C3 - NTN

22340EMKW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter200 mm
D - External diameter420 mm
B - Bearing/Inner ring width138 mm
D1 - Inner diameter outer ring363,1 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width21,07 mm
k - Hole diameter10 mm
Referência do mancal associadoH2340
Classe de folga radialC3
Peso95 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2830 kN
C0 - Capacidade de carga estática3530 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga302 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.1
Y1 - Lower axial load coefficient2.15
Y2 - Upper axial load coefficient3.2
N ref - Reference thermal speed1000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR220 mm
db - Min diameter for Sleeve216 mm
Ce - Min length fro Sleeve9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR400 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image