Rolamentos autocompensadores de rolos

23022EMW33 - NTN

23022EMW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
D1 - Inner diameter outer ring154,6 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,45 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso3,62 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica417 kN
C0 - Capacidade de carga estática517 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga56,7 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.89
Y1 - Lower axial load coefficient2.95
Y2 - Upper axial load coefficient4.4
N ref - Reference thermal speed3500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR118,8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR161,2 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image