Rolamentos autocompensadores de rolos

23024EMW33C2 - SNR

23024EMW33C2

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
D1 - Inner diameter outer ring164,9 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,83 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialC2
Peso3,99 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica446 kN
C0 - Capacidade de carga estática577 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga62 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.07
Y1 - Lower axial load coefficient3.14
Y2 - Upper axial load coefficient4.67
N ref - Reference thermal speed3300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,151 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,85 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)9,062 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,531 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,446 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR128,8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR171,2 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image