Rolamentos autocompensadores de rolos

23026EMKW33 - NTN

23026EMKW33

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width52 mm
D1 - Inner diameter outer ring182,6 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width8,91 mm
k - Hole diameter4 mm
Referência do mancal associadoH3026
Classe de folga radialCN
Peso5,7 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica565 kN
C0 - Capacidade de carga estática721 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga75,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient2.94
Y1 - Lower axial load coefficient3.01
Y2 - Upper axial load coefficient4.48
N ref - Reference thermal speed3000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR138,8 mm
db - Min diameter for Sleeve137 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR191,2 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image