Rolamentos autocompensadores de rolos

23028EAKW33C3 - SNR

23028EAKW33C3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter210 mm
B - Bearing/Inner ring width53 mm
d2 - External diameter inner ring155,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring192,7 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width8,91 mm
k - Hole diameter4 mm
Referência do mancal associadoH3028
Classe de folga radialC3
Peso6,13 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica597 kN
C0 - Capacidade de carga estática783 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga80,4 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.07
Y1 - Lower axial load coefficient3.14
Y2 - Upper axial load coefficient4.67
N ref - Reference thermal speed2800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,125 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,875 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,89 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,445 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,445 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR148,8 mm
db - Min diameter for Sleeve147 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201,2 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image