Rolamentos autocompensadores de rolos

23028EMW33C3 - NTN

23028EMW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter210 mm
B - Bearing/Inner ring width53 mm
D1 - Inner diameter outer ring192,7 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width8,91 mm
k - Hole diameter4 mm
Classe de folga radialC3
Peso6,44 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica597 kN
C0 - Capacidade de carga estática783 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga80,4 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.07
Y1 - Lower axial load coefficient3.14
Y2 - Upper axial load coefficient4.67
N ref - Reference thermal speed2800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR148,8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201,2 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image