Rolamentos autocompensadores de rolos

23032EMKW33C4 - SNR

23032EMKW33C4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter240 mm
B - Bearing/Inner ring width60 mm
D1 - Inner diameter outer ring220,2 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width10,52 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoH3032
Classe de folga radialC4
Peso9,38 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica748 kN
C0 - Capacidade de carga estática1000 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga98,6 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Static axial load coefficient3.13
Y1 - Lower axial load coefficient3.2
Y2 - Upper axial load coefficient4.77
N ref - Reference thermal speed2400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,14 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,861 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,991 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,496 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,446 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR170,2 mm
db - Min diameter for Sleeve168 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR229,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image