Rolamentos autocompensadores de rolos

23036EMKW33C3 - NTN

23036EMKW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter280 mm
B - Bearing/Inner ring width74 mm
D1 - Inner diameter outer ring255 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width13,24 mm
k - Hole diameter6 mm
Referência do mancal associadoH3036
Classe de folga radialC3
Peso16,562 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1080 kN
C0 - Capacidade de carga estática1450 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga137 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.89
Y1 - Lower axial load coefficient2.95
Y2 - Upper axial load coefficient4.4
N ref - Reference thermal speed2000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR190,2 mm
db - Min diameter for Sleeve189 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR269,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image