Rolamentos autocompensadores de esferas

2303EEG14 - SNR

2303EEG14

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, juntas de fricção de lado duplo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
d1 - External diameter inner ring23,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring37,3 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,16 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica12,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,15 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient2.03
Y1 - Lower axial load coefficient1.94
Y2 - Upper axial load coefficient3
N lim - Mechanical Limit Speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,278 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,722 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,182 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,091 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,389 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR22 mm
da max - Max shoulder diameter IR23,85 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined