Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 220 mm D - External diameter 340 mm B - Bearing/Inner ring width 90 mm D1 - Inner diameter outer ring 310 mm rs - Min fillet radius 3 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 15,37 mm k - Hole diameter 7 mm Referência do mancal associado H3044H Classe de folga radial C3 Peso 31,45 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 1530 kN C0 - Capacidade de carga estática 2110 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 188 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Static axial load coefficient 2.89 Y1 - Lower axial load coefficient 2.95 Y2 - Upper axial load coefficient 4.4 N ref - Reference thermal speed 1600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 2100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 232,4 mm db - Min diameter for Sleeve 231 mm Ce - Min length fro Sleeve 9 mm Da max - Max shoulder diameter OR 327,6 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors