Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 280 mm D - External diameter 420 mm B - Bearing/Inner ring width 106 mm D1 - Inner diameter outer ring 385,2 mm rs - Min fillet radius 4 mm Número dos furos de lubrificação 8 b - Groove width 18,32 mm k - Hole diameter 8 mm Classe de folga radial C3 Peso 51,2 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 2170 kN C0 - Capacidade de carga estática 3150 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 263 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Static axial load coefficient 3 Y1 - Lower axial load coefficient 3.07 Y2 - Upper axial load coefficient 4.58 N ref - Reference thermal speed 1200 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 1700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 294,6 mm Da max - Max shoulder diameter OR 405,4 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 3 mm
Industry Calcul Factors