Rolamentos autocompensadores de esferas

2305EEG15 - SNR

2305EEG15

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, juntas de fricção de lado duplo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
d1 - External diameter inner ring33,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring53,1 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,36 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica18 kN
C0 - Capacidade de carga estática5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,23 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.4
Y1 - Lower axial load coefficient2.29
Y2 - Upper axial load coefficient3.54
N lim - Mechanical Limit Speed7300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,817 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,183 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,796 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,398 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR31,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR55,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined