Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola usinada, aberto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 25 mm |
| D - External diameter | 62 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 24 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,319 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 24,9 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 6,6 kN |
| e - Coefficient | 0.47 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.4 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 1.4 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.1 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 12000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 9500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 31,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 55,5 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |