• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23068EMKD1 - NTN

23068EMKD1

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter340 mm
D - External diameter520 mm
B - Bearing/Inner ring width133 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring466 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width20 mm
k - Hole diameter12 mm
Referência do mancal associadoH3068H
Classe de folga radialCN
Peso95,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2990 kN
C0 - Capacidade de carga estática4690 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga219 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.8
Y1 - Lower axial load coefficient2.87
Y2 - Upper axial load coefficient4.27
N lim - Oil lubrication limit speed1000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed790 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR358 mm
db - Min diameter for Sleeve355 mm
Ce - Min length fro Sleeve14 mm
Da max - Max shoulder diameter OR502 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image