• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23072EMKD1 - NTN

23072EMKD1

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter360 mm
D - External diameter540 mm
B - Bearing/Inner ring width134 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring488 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width20 mm
k - Hole diameter12 mm
Referência do mancal associadoH3072
Classe de folga radialCN
Peso108 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3070 kN
C0 - Capacidade de carga estática4910 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga232 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.92
Y1 - Lower axial load coefficient2.98
Y2 - Upper axial load coefficient4.44
N lim - Oil lubrication limit speed950 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed750 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR378 mm
Da max - Max shoulder diameter OR522 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image