• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23084B - NTN

23084B

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter420 mm
D - External diameter620 mm
B - Bearing/Inner ring width150 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring562 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width20 mm
k - Hole diameter12 mm
Classe de folga radialCN
Peso157 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3450 kN
C0 - Capacidade de carga estática6400 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga475 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.79
Y1 - Lower axial load coefficient2.85
Y2 - Upper axial load coefficient4.24
N lim - Oil lubrication limit speed640 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed490 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR442 mm
Da max - Max shoulder diameter OR598 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image