• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23092BL1C3 - NTN

23092BL1C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter460 mm
D - External diameter680 mm
B - Bearing/Inner ring width163 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring613 mm
rs - Min fillet radius6 mm
b - Groove width27 mm
k - Hole diameter16 mm
Classe de folga radialC3
Peso210 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4000 kN
C0 - Capacidade de carga estática7450 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga560 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.82
Y1 - Lower axial load coefficient2.88
Y2 - Upper axial load coefficient4.29
N lim - Oil lubrication limit speed580 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed450 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR488 mm
Da max - Max shoulder diameter OR652 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image