Rolamentos autocompensadores de rolos

230/600BL1K - NTN

230/600BL1K

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola bipartida em latão usinado guiada no anel interno, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter600 mm
D - External diameter870 mm
B - Bearing/Inner ring width200 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring784,8 mm
rs - Min fillet radius6 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width27 mm
k - Hole diameter16 mm
Referência do mancal associadoH30/600
Classe de folga radialCN
Peso386 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica5800 kN
C0 - Capacidade de carga estática12000 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga835 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Static axial load coefficient3.1
Y1 - Lower axial load coefficient3.17
Y2 - Upper axial load coefficient4.72
N lim - Oil lubrication limit speed420 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed310 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR623 mm
db - Min diameter for Sleeve623 mm
Ce - Min length fro Sleeve22 mm
Da max - Max shoulder diameter OR847 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image