Rolamentos autocompensadores de rolos

230/630B - NTN

230/630B

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter630 mm
D - External diameter920 mm
B - Bearing/Inner ring width212 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring834 mm
rs - Min fillet radius7,5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width33 mm
k - Hole diameter20 mm
Classe de folga radialCN
Peso481 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica6550 kN
C0 - Capacidade de carga estática13000 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga950 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.07
Y1 - Lower axial load coefficient3.14
Y2 - Upper axial load coefficient4.67
N lim - Oil lubrication limit speed400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed310 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR666 mm
Da max - Max shoulder diameter OR884 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image