Rolamentos autocompensadores de esferas

2311KC3 - SNR

2311KC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
d1 - External diameter inner ring71,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring100,4 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Referência do mancal associadoH2311
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso2,26 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica75,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática24 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,09 kN
e - Coefficient0.42
Y0 - Static axial load coefficient1.58
Y1 - Lower axial load coefficient1.51
Y2 - Upper axial load coefficient2.33
N ref - Reference thermal speed6900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed7800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,721 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,279 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,315 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,158 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,393 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
da max - Max shoulder diameter IR69 mm
db - Min diameter for Sleeve61 mm
Ce - Min length fro Sleeve6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined