Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 100 mm D - External diameter 165 mm B - Bearing/Inner ring width 52 mm d2 - External diameter inner ring 114,7 mm D1 - Inner diameter outer ring 146,9 mm rs - Min fillet radius 2 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 8,39 mm k - Hole diameter 4 mm Referência do mancal associado H3120 Classe de folga radial CN Peso 4,3 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 464 kN C0 - Capacidade de carga estática 563 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 62,8 kN e - Coefficient 0.28 Y0 - Static axial load coefficient 2.34 Y1 - Lower axial load coefficient 2.39 Y2 - Upper axial load coefficient 3.56 N ref - Reference thermal speed 3200 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 3900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 111 mm db - Min diameter for Sleeve 106 mm Ce - Min length fro Sleeve 6 mm Da max - Max shoulder diameter OR 154 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors