• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23122EAW33C4 - NTN

23122EAW33C4

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width56 mm
d2 - External diameter inner ring125,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring160,9 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width8,86 mm
k - Hole diameter4 mm
Classe de folga radialC4
Peso5,48 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica547 kN
C0 - Capacidade de carga estática669 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga72,7 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.37
Y1 - Lower axial load coefficient2.43
Y2 - Upper axial load coefficient3.61
N ref - Reference thermal speed3000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR121 mm
Da max - Max shoulder diameter OR169 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image