Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 120 mm D - External diameter 200 mm B - Bearing/Inner ring width 62 mm D1 - Inner diameter outer ring 178,4 mm rs - Min fillet radius 2 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 10,04 mm k - Hole diameter 4,5 mm Classe de folga radial CN Peso 7,76 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 663 kN C0 - Capacidade de carga estática 820 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 86,3 kN e - Coefficient 0.28 Y0 - Static axial load coefficient 2.37 Y1 - Lower axial load coefficient 2.43 Y2 - Upper axial load coefficient 3.61 N ref - Reference thermal speed 2600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 3200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 131 mm Da max - Max shoulder diameter OR 189 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors