• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23136EMW33 - SNR

23136EMW33

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter300 mm
B - Bearing/Inner ring width96 mm
D1 - Inner diameter outer ring266,8 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width14,85 mm
k - Hole diameter7 mm
Classe de folga radialCN
Peso27,21 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1490 kN
C0 - Capacidade de carga estática1960 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga183 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Static axial load coefficient2.26
Y1 - Lower axial load coefficient2.32
Y2 - Upper axial load coefficient3.45
N ref - Reference thermal speed1600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,105 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,895 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,257 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,629 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,434 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR194 mm
Da max - Max shoulder diameter OR286 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image