• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

231/560B - NTN

231/560B

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola bipartida em latão usinado guiada no anel interno, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter560 mm
D - External diameter920 mm
B - Bearing/Inner ring width280 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring800,8 mm
rs - Min fillet radius7,5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width33 mm
k - Hole diameter20 mm
Classe de folga radialCN
Peso729 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica8550 kN
C0 - Capacidade de carga estática15500 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1000 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient2.22
Y1 - Lower axial load coefficient2.27
Y2 - Upper axial load coefficient3.38
N lim - Oil lubrication limit speed370 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed280 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR592 mm
Da max - Max shoulder diameter OR888 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image