Rolamentos autocompensadores de rolos

23218EMKW33 - NTN

23218EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width52,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring141 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width8,86 mm
k - Hole diameter4 mm
Referência do mancal associadoH2318
Classe de folga radialCN
Peso4,21 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica467 kN
C0 - Capacidade de carga estática513 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga58,3 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient2.2
Y1 - Lower axial load coefficient2.25
Y2 - Upper axial load coefficient3.34
N ref - Reference thermal speed2900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR101 mm
db - Min diameter for Sleeve100 mm
Ce - Min length fro Sleeve18 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image