Rolamentos autocompensadores de rolos

23220EAKW33C3 - NTN

23220EAKW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width60,3 mm
d2 - External diameter inner ring118,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring158,9 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width9,44 mm
k - Hole diameter4,5 mm
Referência do mancal associadoH2320
Classe de folga radialC3
Peso6,22 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica586 kN
C0 - Capacidade de carga estática661 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga72,3 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.13
Y1 - Lower axial load coefficient2.18
Y2 - Upper axial load coefficient3.24
N ref - Reference thermal speed2600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR112 mm
db - Min diameter for Sleeve110 mm
Ce - Min length fro Sleeve19 mm
Da max - Max shoulder diameter OR168 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image