Rolamentos autocompensadores de rolos

23234EMKW33 - SNR

23234EMKW33

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter310 mm
B - Bearing/Inner ring width110 mm
D1 - Inner diameter outer ring271,2 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width16,35 mm
k - Hole diameter8 mm
Referência do mancal associadoH2334
Classe de folga radialCN
Peso34,64 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1700 kN
C0 - Capacidade de carga estática2070 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga193 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient1.98
Y1 - Lower axial load coefficient2.03
Y2 - Upper axial load coefficient3.02
N ref - Reference thermal speed1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,593 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,407 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,094 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,047 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR187 mm
db - Min diameter for Sleeve185 mm
Ce - Min length fro Sleeve18 mm
Da max - Max shoulder diameter OR293 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image