Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 170 mm D - External diameter 310 mm B - Bearing/Inner ring width 110 mm D1 - Inner diameter outer ring 271,2 mm rs - Min fillet radius 4 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 16,35 mm k - Hole diameter 8 mm Classe de folga radial C3 Peso 35,7 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 1700 kN C0 - Capacidade de carga estática 2070 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 193 kN e - Coefficient 0.33 Y0 - Static axial load coefficient 1.98 Y1 - Lower axial load coefficient 2.03 Y2 - Upper axial load coefficient 3.02 N ref - Reference thermal speed 1300 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 1900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 187 mm Da max - Max shoulder diameter OR 293 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 3 mm
Industry Calcul Factors