Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 180 mm D - External diameter 320 mm B - Bearing/Inner ring width 112 mm D1 - Inner diameter outer ring 281,2 mm rs - Min fillet radius 4 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 16,4 mm k - Hole diameter 8 mm Classe de folga radial CN Peso 37,8 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 1800 kN C0 - Capacidade de carga estática 2270 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 209 kN e - Coefficient 0.33 Y0 - Static axial load coefficient 2.01 Y1 - Lower axial load coefficient 2.06 Y2 - Upper axial load coefficient 3.06 N ref - Reference thermal speed 1200 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 1900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 197 mm Da max - Max shoulder diameter OR 303 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 3 mm
Industry Calcul Factors