Rolamentos autocompensadores de rolos

23244EMKW33C3 - NTN

23244EMKW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter220 mm
D - External diameter400 mm
B - Bearing/Inner ring width144 mm
D1 - Inner diameter outer ring348,5 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width20,02 mm
k - Hole diameter10 mm
Referência do mancal associadoH2344H
Classe de folga radialC3
Peso74,8 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2890 kN
C0 - Capacidade de carga estática3830 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga330 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.96
Y1 - Lower axial load coefficient2
Y2 - Upper axial load coefficient2.98
N ref - Reference thermal speed850 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR237 mm
db - Min diameter for Sleeve236 mm
Ce - Min length fro Sleeve10 mm
Da max - Max shoulder diameter OR383 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image