Rolamentos autocompensadores de rolos

23252EMW33 - SNR

23252EMW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter260 mm
D - External diameter480 mm
B - Bearing/Inner ring width174 mm
D1 - Inner diameter outer ring414,1 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width27 mm
k - Hole diameter16 mm
Classe de folga radialCN
Peso140,6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3940 kN
C0 - Capacidade de carga estática5340 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga437 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient1.88
Y1 - Lower axial load coefficient1.92
Y2 - Upper axial load coefficient2.86
N ref - Reference thermal speed690 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,086 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,915 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,395 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,198 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,426 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR280 mm
Da max - Max shoulder diameter OR460 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image