• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23260EMKD1 - NTN

23260EMKD1

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter300 mm
D - External diameter540 mm
B - Bearing/Inner ring width192 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring461 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width27 mm
k - Hole diameter16 mm
Referência do mancal associadoH3260H
Classe de folga radialCN
Peso194 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4520 kN
C0 - Capacidade de carga estática6280 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga228 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient1.88
Y1 - Lower axial load coefficient1.92
Y2 - Upper axial load coefficient2.86
N lim - Oil lubrication limit speed880 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed690 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR320 mm
db - Min diameter for Sleeve321 mm
Ce - Min length fro Sleeve12 mm
Da max - Max shoulder diameter OR520 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image