• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23288B - NTN

23288B

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola bipartida em latão usinado guiada no anel interno, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter440 mm
D - External diameter790 mm
B - Bearing/Inner ring width280 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring670,5 mm
rs - Min fillet radius7,5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width33 mm
k - Hole diameter20 mm
Classe de folga radialCN
Peso582 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7700 kN
C0 - Capacidade de carga estática12800 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga870 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient1.84
Y1 - Lower axial load coefficient1.88
Y2 - Upper axial load coefficient2.8
N lim - Oil lubrication limit speed470 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed360 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR472 mm
Da max - Max shoulder diameter OR758 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image