• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23936EMD1 - NTN

23936EMD1

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter250 mm
B - Bearing/Inner ring width52 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação4
b - Groove width9 mm
k - Hole diameter5 mm
Classe de folga radialCN
Peso7,95 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica573 kN
C0 - Capacidade de carga estática869 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga57,2 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Static axial load coefficient3.81
Y1 - Lower axial load coefficient3.9
Y2 - Upper axial load coefficient5.81
N lim - Oil lubrication limit speed1800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR188,8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR241,2 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image