• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23952EMD1 - NTN

23952EMD1

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter260 mm
D - External diameter360 mm
B - Bearing/Inner ring width75 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring335 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width11 mm
k - Hole diameter6 mm
Classe de folga radialCN
Peso23,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1130 kN
C0 - Capacidade de carga estática1940 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga105 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Static axial load coefficient3.81
Y1 - Lower axial load coefficient3.9
Y2 - Upper axial load coefficient5.81
N lim - Oil lubrication limit speed1200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed920 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR270,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR349,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image