Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 360 mm D - External diameter 480 mm B - Bearing/Inner ring width 90 mm d2 - External diameter inner ring 0 mm D1 - Inner diameter outer ring 447 mm rs - Min fillet radius 3 mm Número dos furos de lubrificação 4 b - Groove width 14 mm k - Hole diameter 8 mm Classe de folga radial CN Peso 46,2 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 1750 kN C0 - Capacidade de carga estática 3090 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 171 kN e - Coefficient 0.17 Y0 - Static axial load coefficient 3.91 Y1 - Lower axial load coefficient 4 Y2 - Upper axial load coefficient 5.96 N lim - Oil lubrication limit speed 970 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 760 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 373 mm Da max - Max shoulder diameter OR 467 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 3 mm
Industry Calcul Factors