Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 120 mm |
| D - External diameter | 180 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 60 mm |
| d2 - External diameter inner ring | 130,6 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 162,2 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| Número dos furos de lubrificação | 3 |
| b - Groove width | 6,38 mm |
| k - Hole diameter | 3,5 mm |
| Referência do mancal associado | H24024 |
| Classe de folga radial | C3 |
| Peso | 5 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 535 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 705 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 76 kN |
| e - Coefficient | 0.3 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2.23 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.28 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 3.39 |
| N ref - Reference thermal speed | 2500 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 3400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 10,201 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 12,799 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 8,572 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 4,286 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,444 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 0 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 128,8 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 171,2 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |