• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24026EAK30W33 - SNR

24026EAK30W33

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width69 mm
d2 - External diameter inner ring143 mm
D1 - Inner diameter outer ring178,6 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width8,34 mm
k - Hole diameter4 mm
Referência do mancal associadoH24026
Classe de folga radialCN
Peso7,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica684 kN
C0 - Capacidade de carga estática909 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga95,1 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.13
Y1 - Lower axial load coefficient2.18
Y2 - Upper axial load coefficient3.25
N ref - Reference thermal speed2300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,155 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,845 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,257 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,129 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,442 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR138,8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR191,2 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image