Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 130 mm D - External diameter 200 mm B - Bearing/Inner ring width 69 mm d2 - External diameter inner ring 143 mm D1 - Inner diameter outer ring 178,6 mm rs - Min fillet radius 2 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 8,34 mm k - Hole diameter 4 mm Classe de folga radial C4 Peso 7,74 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 684 kN C0 - Capacidade de carga estática 909 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 95,1 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Static axial load coefficient 2.13 Y1 - Lower axial load coefficient 2.18 Y2 - Upper axial load coefficient 3.25 N ref - Reference thermal speed 2300 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 3100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 10,155 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 12,845 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 8,257 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 4,129 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,442 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 138,8 mm Da max - Max shoulder diameter OR 191,2 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors