Rolamentos autocompensadores de rolos

24030EAK30W33C3 - SNR

24030EAK30W33C3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter150 mm
D - External diameter225 mm
B - Bearing/Inner ring width75 mm
d2 - External diameter inner ring162,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring202,8 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width8,93 mm
k - Hole diameter4 mm
Referência do mancal associadoH24030
Classe de folga radialC3
Peso9,87 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica832 kN
C0 - Capacidade de carga estática1140 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga115 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient2.2
Y1 - Lower axial load coefficient2.25
Y2 - Upper axial load coefficient3.34
N ref - Reference thermal speed1900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,641 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,359 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,547 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,274 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,443 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR160,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR214,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image